• Softwarelösungen Controller
  • Core
  • Toolboxen
  • Kommunikationsstacks
  • Programming Languages
Softwarelösungen Controller

TOOLBOXEN – ZUSÄTZLICHE EMBEDDED SOFTWARE-BIBLIOTHEKEN

Ergänzend zur Standard-Toolbox bieten wir Ihnen zusätzliche embedded Software-Bibliotheken für die Applikationsentwicklung mit MATCH an. In den MATCH Toolboxen sind mehrere, thematisch gleiche Bibliotheksbausteine zusammengefasst. Toolboxen beinhalten Blöcke und Signalglieder.

Auf Code-Ebene stehen Ihnen umfangreiche Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die eine sehr individuelle, auf die spezifische Applikation abgestimmte Nutzung der Bibliotheksbausteine ermöglichen.

Alle Toolboxen werden im Project Definition Tool (PDT) verwaltet. Die Bibliotheks-bausteine werden aus dem PDT heraus durch den zertifizierten Auto-Code-Builder (ACB) passgenau für die spezifische Applikation erzeugt und parametriert.

Die Bibliotheksbausteine sind in der Regel TÜV-zertifiziert nach den Sicherheits-leveln SIL 2, PL d und AgPL d (SRL 2).

 

VERFÜGBARE TOOLBOXEN

  • Signal Control Toolbox
  • I/O-Modul-Toolboxen
  • Fan Control Toolbox
Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS