• Softwarelösungen Displays
  • FALCON
  • HAWK
SOFTWARELÖSUNGEN DISPLAYS

Qt LIBRARY FALCON

FALCON ist eine objektorientierte Schnittstellenbibliothek zur Entwicklung von HMIs und Linux-Devices. Die Qt-Library stellt einheitliche, objektorientierte und getestete Schnittstellen bereit – die perfekte Basis, um schnell und einfach hardwareunabhängigen Code zu schreiben. Hardware-Abstraktionen machen es möglich, Maschinen-Funktionen ohne Codeänderungen auf unterschiedliche Hardware zu portieren. So unterstützen beispielsweise J1939-Fehlermanager bei der Analyse, Aktivierung und Übermittlung von Fehlern, während Parameter- und Pin-Manager die Systemwerte all Ihrer ECUs abfragen, anpassen und überwachen.

FALCON ist mit und ohne Softwareplattform MATCH erhältlich. 

Ohne MATCH bietet FALCON maximale Flexibilität für individuelle Entwicklungsprozesse. Mit MATCH profitieren Sie von zertifizierten Tools für die automatisierte Initialisierung, Konfiguration und Dokumentation. Sprich: MATCH übernimmt die Basisarbeit – und bietet volle Unterstützung bei der Entwicklung aller HYDAC-TTControl Geräte der Vision³-, Wave und Fusion-Serien.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS