MATCH ist eine TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Die Plattform bietet optimal aufeinander abgestimmte Lösungen über den kompletten Lebenszyklus der Maschinen.
Der Entwurf und die Realisierung neuer Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen, aber auch das Redesign bestehender Maschinen, Maschinenteile oder Funktionen sind mit MATCH in kürzester Zeit realisierbar. MATCH ermöglicht Zeiteinsparungen um bis zu 50%.
Das besondere Plus: die Einbettung der Safety Standards. Mit MATCH entwickeln Sie Ihre Steuerungssysteme von Beginn an unter dem Aspekt der funktionalen Sicherheit. Alle safety-relevanten Bausteine sind TÜV-zertifiziert. Das macht Ihre Steuerungssysteme zukunftssicher.