• Softwarelösungen Konnektivität
  • TTConnect WAVE – REMOTE DEVICE SOFTWARE
Softwarelösungen Konnektivität

TTConnect WAVE – REMOTE DEVICE SOFTWARE

MATCH bietet Ihnen mit der TTConnect Wave und den HY-eVision² Displays sowohl die Hardware, als auch die Client- und Server-Software (Wave: Remote-Software-Stack und Server: Docker-Container) für einen reibungslosen Fernzugriff an.

Das Gateway stellt Ihnen über ein eingebettetes Linux-System in Kombination mit unseren neu entwickelten MATCH-Qt-Bibliotheken eine Programmierumgebung bereit, die Sie sofort mit der Applikationslogik beginnen lässt – zeitaufwendige Vorarbeiten erledigen die Bibliotheken automatisch.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Software für die TTConnect Wave zu erstellen, liefern wir Ihnen mit jeder Wave ein eingebettetes Linux-System mit, in dem Sie sofort in den gängigen Programmiersprachen (C / C++ / Python usw.) eigene Anwendungen für Ihre Maschine entwickeln können.

UNTERSTÜTZTE FEATURES

 

  • Tunneln des MST-Protokolls per Gateway auf das Display
  • Generierung des CAN-Interfaces
Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS