• Subsysteme – Konfiguration & Inbetriebnahme
  • SCT
Subsysteme: KONFIGURATION & INBETRIEBNAHME

SCT - SUBSYSTEM CONFIGURATION TOOL

Das Subsystem Configuration Tool (SCT) ist das Werkzeug der HYDAC Subsystem-Applikationen. Es ist über den gesamten Lebenszyklus des Subsystems hinweg einsetzbar: Bei der Abstimmung der Applikation während der Entwicklungsphase der Maschine, End-of-Line bei der Inbetriebnahme in der Produktion sowie in der späteren Adaption, Wartung und Servicierung beim Händler und im Feld.

Das SCT in seiner USER-Version ermöglicht einerseits den eigentlichen Download der Applikationssoftware, die Lizenzierung des Subsystems auf dem Controller, deren funktionale Abstimmung, Konfiguration und Parametrierung als auch die spätere Diagnose und Fehleranalyse.

Mit dem SCT MASTER können bis zu drei User-Gruppen verwaltet und die Nutzer des Tools entsprechend personalisiert und lizenziert werden. So kann der OEM die Zugriffe auf seine Subsystem-Applikationen bei der Entwicklung, in der Produktion und beim Service im Feld einfach kontrollieren.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS