MATCH bietet Ihnen eine große Bandbreite TÜV-zertifizierter Kommunikations-Stacks: vom Standard CAN über CANopen / CANopen Safety sowie spezifische Kommunikationsprotokolle wie DM(x), UDS, Service Tool Protokoll (angelehnt an KWP2000) bis hin zum ISOBUS.
Die für eine Applikation notwendigen Stacks und Protokolle werden im Project Definition Tool (PDT) selektiert und konfiguriert. Mittels des zertifizierten Auto-Code-Builders (ACB) werden die Stacks dann für die spezifische Applikation erzeugt – passgenau für Ihre spezifische Hardware und die gewählte Programmierumgebung (IDE).
Auf Code-Ebene stehen umfangreiche Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die eine individuelle Anpassung des Stack-Verhaltens auf dem Steuergerät an die Erfordernisse der spezifischen Applikation während der Initialisierung und zur Laufzeit ermöglichen.
Die Stacks und Protokolle sind nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hardware-Target für die gewählte IDE funktionsfähig.
VERFÜGBARE STACKS
- CANopen / CANopen Safety
- UDS Basic
- UDS Selected Services
- DMX Basic
- DMX Selected Services
- ISOBUS
- XCP