CORE – EMBEDDED MIDDLEWARE
Der MATCH CORE stellt die Basissoftware des Applikations-Projektes bereit, ergänzt durch umfangreiche Bibliotheken. Die Basissoftware ist umfangreich getestet, TÜV-zertifiziert und für mobile Arbeitsmaschinen perfektioniert. Bibliotheksbausteine und Kommunikations-Stacks sind problemlos und modular hinzu konfigurierbar.
CORE X – Die nächste Generation der Multicore-Entwicklung
CORE X ist eine Entwicklungsumgebung, die Multicore‑Programmierung einfacher, schneller und zuverlässiger macht. Die Software Plattform MATCH wurde dafür weiter ausgebaut und die TÜV‑zertifizierte Middleware für die effiziente Nutzung von Multicore-Prozessoren erweitert. Eine vereinfachte Interprozesskommunikation ermöglicht das reibungslose parallele Arbeiten der Kerne.
Mit CORE X lassen sich Maschinen‑ und Fahrzeugfunktionen mühelos auf verschiedene Kerne verteilen. Code wird per Klick den passenden Apps zugeordnet. Die klare Benutzeroberfläche beschleunigt Navigation und Dateninterpretation.
CORE X erstellt viele multicore‑relevante Programmteile automatisch. Das spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für einen deutlich schnelleren Entwicklungsfortschritt. Ergänzend hilft die leistungsstarke Simulation, Fehler frühzeitig zu erkennen und die Softwarequalität von Anfang an zu sichern.
TARGETS
Die Targets für die unterschiedlichen Steuergeräte bestehen aus der Embedded Middleware, dem MATCH CORE, und der jeweiligen Standard-Toolbox. Sie sind TÜV-zertifiziert und bewähren sich seit vielen Jahren erfolgreich auf mobilen Maschinen aller Branchen.