Ergänzend zur Standard-Toolbox bieten wir Ihnen zusätzliche embedded Software-Bibliotheken für die Applikationsentwicklung mit MATCH an. In den MATCH Toolboxen sind mehrere, thematisch gleiche Bibliotheksbausteine zusammengefasst. Toolboxen beinhalten Blöcke und Signalglieder.
Auf Code-Ebene stehen Ihnen umfangreiche Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die eine sehr individuelle, auf die spezifische Applikation abgestimmte Nutzung der Bibliotheksbausteine ermöglichen.
Alle Toolboxen werden im Project Definition Tool (PDT) verwaltet. Die Bibliotheks-bausteine werden aus dem PDT heraus durch den zertifizierten Auto-Code-Builder (ACB) passgenau für die spezifische Applikation erzeugt und parametriert.
Die Bibliotheksbausteine sind in der Regel TÜV-zertifiziert nach den Sicherheits-leveln SIL 2, PL d und AgPL d (SRL 2).
VERFÜGBARE TOOLBOXEN
- Signal Control Toolbox
- I/O-Modul-Toolboxen
- Fan Control Toolbox