• Softwarelösungen Controller
  • Core
  • Toolboxen
  • Kommunikationsstacks
  • Programming Languages
SOFTWARELÖSUNGEN CONTROLLER

STACKS – KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN

MATCH bietet Ihnen eine große Bandbreite TÜV-zertifizierter Kommunikations-Stacks: vom Standard CAN über CANopen / CANopen Safety sowie spezifische Kommunikationsprotokolle wie DM(x), UDS, Service Tool Protokoll (angelehnt an KWP2000) bis hin zum ISOBUS.

Die für eine Applikation notwendigen Stacks und Protokolle werden im Project Definition Tool (PDT) selektiert und konfiguriert. Mittels des zertifizierten Auto-Code-Builders (ACB) werden die Stacks dann für die spezifische Applikation erzeugt – passgenau für Ihre spezifische Hardware und die gewählte Programmierumgebung (IDE).

Auf Code-Ebene stehen umfangreiche Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die eine individuelle Anpassung des Stack-Verhaltens auf dem Steuergerät an die Erfordernisse der spezifischen Applikation während der Initialisierung und zur Laufzeit ermöglichen.

Die Stacks und Protokolle sind nur in Verbindung mit dem entsprechenden Hardware-Target für die gewählte IDE funktionsfähig.

 

VERFÜGBARE STACKS

  • CANopen / CANopen Safety
  • UDS Basic
  • UDS Selected Services
  • DMX Basic
  • DMX Selected Services
  • ISOBUS
  • XCP
Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS