• Softwarelösungen Controller
  • Core
  • Toolboxen
  • Kommunikationsstacks
  • Programming Languages
SOFTWARELÖSUNGEN CONTROLLER

PROGRAMMIERSPRACHEN

MATCH stellt für die Programmierung von Embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in verschiedenen Entwicklungsumgebungen bereit:

  • Softwarelösungen für C / C++
  • Softwarelösungen für MATLAB® und Simulink®

SOFTWARELÖSUNGEN FÜR C / C++

Als MATCH-Softwarelösungen für C sind Embedded Targets für die Zielhardware verfügbar. Die Targets umfassen die Funktionalitäten der MATCH Middleware (CORE), die Bausteine der Standard-Toolbox sowie ausgewählte Stacks (Protokollschnittstellen).

Zur Erweiterung der Softwarefunktionalitäten auf dem Embedded Steuergerät stehen zusätzlich Toolboxen, Bibliotheken und Kommunikations-Stacks bereit.

MATLAB® und Simulink®

MATLAB® und Simulink® sind vollständig in unsere Software Platform MATCH integriert. Durch die native MATCH‑Integration können Entwickler direkt auf zentrale MATCH‑Blöcke zugreifen und so von allen Vorteilen der MATCH Toolchain profitieren. Der kombinierte Workflow aus MATCH mit MATLAB® und Simulink® bringt mehr Flexibilität und Speed in alle Phasen der Applikationsentwicklung.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS