• Subsysteme: Lenksysteme
  • EAS
  • JOS
  • ADS
  • AXS
Subsysteme

AXS - SOFTWARE FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE HILFSLENKSYSTEME

AXS (Auxiliary Steering System) ermöglicht die Ansteuerung von einer oder zwei Hilfslenkachsen über elektro-hydraulische Proportionalventile. In Abhängigkeit der spezifischen Elektronikarchitektur der Maschine ist die Software als einzelne Applikation auf dem Steuergerät oder als Bibliotheksmodul verfügbar.

An der Referenzachse (i.d.R. die Hauptlenkachse) wird der aktuelle Lenkwinkel detektiert und in Abhängigkeit von der eingestellten Lenkart und dem gewählten Lenkmodus der Sollwinkel für die Hilfslenkachse(n) berechnet.

Die Hilfslenkachsen werden elektro-hydraulisch verstellt bzw. auf die Sollposition geregelt. Positions- und / oder Winkelsensoren sind hierfür zur Erfassung der Ist-Position an jeder Achse notwendig.

Vorteile der AXS-Hilfslenkung

  • Verschiedene Lenkmodi und Betriebsmodi
  • Parametrierbare Lenkcharakteristik
  • Unterschiedliche „sichere Zustände“ wählbar: Keine Forderungen, Sperren, Freischalten oder Zwangszentrieren
  • Interschiedliche Freigabe-Funktionalitäten
  • Erhöhung der Anzahl kontrollierter Hilfslenkachsen: Es können mehrere Steuergeräte (z.B. HY-TTC 32S) zu einem Gesamtsteuerungssystem kombiniert werden
  • Sehr gute Systemdiagnose und Fehleridentifikation durch permanente Überwachungsfunktionen und Start-Up-Check
  • Geschwindigkeits- und / oder fahrzeugzustandsabhängige (z. B. Straßengang) Sperre des Moduswechsel (Sicherheitsfunktion)
  • Integration von Filterverschmutzungs- und Ölstandsensoren möglich
  • DM1 Protokoll verfügbar, Fehlerlampen darstellbar
Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS