JOS (Joystick Steering) ermöglicht die Ansteuerung einer hydraulischen Lenkachse per elektronischen Joystick in Verbindung mit hydraulischen Proportionalventilen. Das System kann in Parallelität zu einem mechanisch-hydraulischem Lenksystem (Orbitrol) eingesetzt und mit diesem wechselweise per Umschaltung aktiviert werden. Eine Installation als eigenständiges Lenksystem, somit ohne ein vorhandenes Orbitrol, ist ebenfalls möglich. Im Gegensatz zu einer Überlagerungslenkung (EAS) ist bei der Joysticklenkung somit kein gleichzeitiger, kombinierter Betrieb mit dem Orbitrol möglich.
Über den Joystick ist die Vorgabe der Lenkgeschwindigkeit an die Fahrzeugachse möglich. Abhängig von der im Fahrzeug zusätzlich verfügbaren Sensorik kann eine Anpassung der Verstärkung zwischen Joystickauslenkung und Lenkgeschwindigkeit flexibel an die jeweilige Fahrsituation erfolgen.
Mit JOS kann ein komfortables Lenksystem für den Einsatz auf der Baustelle, dem Betriebsgelände oder auf dem Feld aufgebaut werden. Ein zusätzlicher Fahrtrichtungswahlschalter ist installierbar.
Neben der Vorgabe der Lenkgeschwindigkeit über das Joysticksignal ist auch eine Schnittstelle zum Fahrzeug-CAN-Bus verfügbar, die eine Lenksignalvorgabe über standardisierte Befehle nach ISOBUS-Norm ermöglicht. Damit sind sensorbasierte Lenkassistenzsysteme realisierbar.