• Zubehör
  • STB
  • BOB
  • HEP
  • AKK
  • HMG
Zubehör

STB – System Test Bench

Die HYDAC System Test Bench (STB) steht für die nächste Evolutionsstufe hochintegrierter und skalierbarer Testsysteme. Entwickelt für Anwendungen mit komplexen ECU-Architekturen und hoher Kanalanzahl, ermöglicht der skalierbare Prüfstand Hardware‑in‑the‑Loop‑Tests (HIL) und damit eine sicherheitskonforme und zuverlässige Verifikation Ihrer elektronischen Steuerungssysteme.

Die HYDAC STB ist auf Funktions- und Fehlerinjektionstests zugeschnitten und hat alles an Bord. Sie muss nicht mehr aufwändig verkabelt werden: Sensor-, Aktor- und Fehlersimulation stehen an jedem Pin zur Verfügung. Das spart Zeit. Just Plug & Play.

Anpassungen sind auch zur Laufzeit möglich. Die Konfiguration für den Anwendungsfall erfolgt bequem über die Zielsoftware remote vom PC aus. 

Die integrierte Aktorsimulation simuliert elektronische Lasten (resistiv und induktiv) mit bis zu 150W pro Kanal – und das auf allen Ausgangskanälen.

 

HYDAC STB – flexibel, kompakt, effizient & effektiv.

Die HYDAC STB ist skalierbar und wächst mit Ihren Anforderungen:

  • Modular erweiterbar für Multi-ECU-E/E-Architekturen
  • Einfache Integration zusätzlicher Rack-Units per Plug & Play
  • Wahlweise eingebunden in unsere MATCH-Toolchain
  • Schneller Projektwechsel: Wechseln Sie einfach zu einem beliebigen Controller, die Software erledigt den Rest – keine weitere Verkabelung erforderlich.
Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS