• IDE
  • IDE ECU
  • IDE HMI
IDE

IDE-DISPAYS | REMOTE DEVICES

Für die Entwicklung der Applikationssoftware für Visualisierungslösungen verwendet MATCH standardisierte, frei zugängliche IDEs (Integrated Software Development Environments). In diese IDEs können leistungsfähige MATCH Bibliotheken eingebunden werden, die Ihre Entwicklung besonders in Start- und Änderungsphasen beschleunigen und dabei helfen, sich auf die wichtige Applikationslogik zu fokussieren.

 

Zur Verfügung stehen:

 

  • MATCH Bibliotheken für CODESYS
  • MATCH Bibliotheken für Qt

CODESYS 3.5

Mit unseren MATCH-Bibliotheken für CODESYS stehen Ihnen die umfangreichen Möglichkeiten der CODESYS-Entwicklungsumgebung wie Code-Vervollständigung, automatisches Anlegen von Variablen & Klassen und eine intuitive Konfiguration der angeschlossenen Hardware zur Verfügung. Durch die konsequente Nutzung von standardisierten Import-Mechanismen wie PlcOpenXML versetzen wir Sie in die Lage, all Ihre Can-Nachrichten, Fehler, Controller und viele weiteren Systembestandteile aus dem PDT zu exportieren und in das CODESYS-Projekt einzubinden.

Nach erfolgreichem Import stehen Ihnen diese Daten als Objekte zur Verfügung und können einfach per CODESYS-ST (Strukturiertem Text) verarbeitet werden. Demo-Projekte führen Sie an die Entwicklung mit MATCH innerhalb von CODESYS heran und vereinfachen damit den Einstieg in die MATCH-Welt auf dem Display.

Qt

Mit unseren MATCH-Bibliotheken für Qt erweitern Sie die riesige Welt des Qt-Frameworks um alle MATCH Belange. Dabei unterstützt Sie die Qt-Creator Entwicklungsumgebung tatkräftig mit mächtigen Tools: Code-Vervollständigung, Code-Refactoring, Code-Snippets und ein UI-Designer helfen Ihnen, schnell fehlerfreien Code zu schreiben und attraktive Nutzerinterfaces zu bauen. MATCH generiert automatisch C++ Code, der all Ihre CAN-Nachrichten, Fehler, Controller und viele weitere Systembestandteile in Code nachbildet. Als Projektdatei zusammengefasst können diese direkt in Qt-Creator importiert oder zu existierenden Projekten als Bibliothek hinzugefügt werden. Die Entwicklung von Qt basierten MATCH-Applikationen mit dem Qt-Creator und MATCH kann anschließend anhand eines Beispielprojekts (das jeder MATCH-Qt- Installation beiliegt) und der mitgelieferten Dokumentation einfach erlernt werden.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS