• IDE
  • IDE ECU
  • IDE HMI
IDE

IDE Steuergeräte

Für die Entwicklung der Applikationssoftware für Maschinensteuerungen verwendet MATCH allgemein übliche, standardisierte und frei zugängliche IDEs (Integrated Software Development Environments). Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Wir haben die IDE’s durch passgenaue Features zur Vereinfachung der Handhabung speziell erweitert.

Von MATCH werden folgende Standard-Entwicklungsumgebungen unterstützt:

 

  • Eclipse für die Applikations-Entwicklung in C
  • CODESYS 3.5 / CODESYS Safety SIL2 für die Applikations-Entwicklung in CODESYS

Eclipse

Die frei verfügbare Entwicklungsumgebung Eclipse wurde individuell auf die Erfordernisse der Steuergeräte-Programmierung unter MATCH angepasst. So können – unabhängig von speziellen Compilern und Prozessoren – immer die gleichen Features genutzt werden. Zudem werden Features zur weiteren Optimierung der Arbeiten unter Eclipse bereitgestellt. Beispielsweise wird das Make-File automatisch angepasst bzw. erweitert.

Für die Applikations-Entwicklung unter C sind andere C/C++ IDEs natürlich ebenfalls einsetzbar.

CODESYS 3.5 / CODESYS Safety SIL2

Auf dem Steuergerät sind das CODESYS 3.5 bzw. CODESYS Safety SIL2 Run Time System sowie der MATCH Core und die Standard Bibliothek zusammen installiert. Der embedded Programmcode der Applikation wird – wie unter CODESYS üblich – von der IDE direkt auf das Steuergerät übertragen und kann dort ausgeführt werden.

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS