HFC (HYDAC Fan Control) ist eine Standard-Software-Applikation für HY-TTC 30H-CP Steuergeräte. Mit dieser Applikation kann ohne Programmierung eine Lüftersteuerung beispielsweise für Kühlsysteme mobiler Maschinen realisiert werden.
Es werden hydrostatische, rein elektrische und viskositäts-kupplungsgesteuerte Lüfterantriebe unterstützt. Es können jeweils maximal 2 hydrostatische oder viskositäts-kupplungsgesteuerte Antriebe und bis zu 5 elektrische Antriebe kontrolliert werden. In Summe ist Ansteuerung von maximal 5 Lüfterantriebe durch ein Steurgerät möglich.
Temperatursensoren können entweder direkt unter Nutzung analoger Eingänge oder über CAN an das Steuergerät angeschlossen werden. PID-Regler kontrollieren die gewünschte Lüfterdrehzahl im geschlossenen Regelkreis.
Die Solldrehzahl für die Lüfter wird in Abhängigkeit von mindestens einem bis zu maximal fünf Temperatursensoren vorgegeben. Es können unterschiedliche Temperaturkennlinien verwendet sowie unterschiedliche Temperaturregelbereiche berücksichtigt werden.
Neben der manuellen oder auch automatischen Reversierfunktion wird natürlich auch ein manuelles Übersteuern auf maximale Lüfterdrehzahl unterstützt.Eingänge für die Filterverschlutzung sowie unterschielche Füllstandsensoren ruden die Funktionalitäten ab.
Die HFC Applikation enthält eine umfangreiche Fehlererkennung. Fehlerzustände können entweder über Signallampen angezeigt oder über CAN DM1 Nachrichten an das Fahrzeugdisplay übertragen werden.