• IDE
  • IDE ECU
  • IDE HMI
IDE

IDE Steuergeräte

Für die Entwicklung der Applikationssoftware für Maschinensteuerungen verwendet MATCH allgemein übliche, standardisierte und frei zugängliche IDEs (Integrated Software Development Environments). Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Wir haben die IDE’s durch passgenaue Features zur Vereinfachung der Handhabung speziell erweitert.

Von MATCH werden folgende Standard-Entwicklungsumgebungen unterstützt:

 

  • Eclipse für die Applikations-Entwicklung in C
  • CODESYS 3.5 / CODESYS Safety SIL2 für die Applikations-Entwicklung in CODESYS

Eclipse

Die frei verfügbare Entwicklungsumgebung Eclipse wurde individuell auf die Erfordernisse der Steuergeräte-Programmierung unter MATCH angepasst. So können – unabhängig von speziellen Compilern und Prozessoren – immer die gleichen Features genutzt werden. Zudem werden Features zur weiteren Optimierung der Arbeiten unter Eclipse bereitgestellt. Beispielsweise wird das Make-File automatisch angepasst bzw. erweitert.

Für die Applikations-Entwicklung unter C sind andere C/C++ IDEs natürlich ebenfalls einsetzbar.

CODESYS 3.5 / CODESYS Safety SIL2

Auf dem Steuergerät sind das CODESYS 3.5 bzw. CODESYS Safety SIL2 Run Time System sowie der MATCH Core und die Standard Bibliothek zusammen installiert. Der embedded Programmcode der Applikation wird – wie unter CODESYS üblich – von der IDE direkt auf das Steuergerät übertragen und kann dort ausgeführt werden.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS