Die HYDAC System Test Bench (STB) steht für die nächste Evolutionsstufe hochintegrierter und skalierbarer Testsysteme. Entwickelt für Anwendungen mit komplexen ECU-Architekturen und hoher Kanalanzahl, ermöglicht der skalierbare Prüfstand Hardware‑in‑the‑Loop‑Tests (HIL) und damit eine sicherheitskonforme und zuverlässige Verifikation Ihrer elektronischen Steuerungssysteme.
Die HYDAC STB ist auf Funktions- und Fehlerinjektionstests zugeschnitten und hat alles an Bord. Sie muss nicht mehr aufwändig verkabelt werden: Sensor-, Aktor- und Fehlersimulation stehen an jedem Pin zur Verfügung. Das spart Zeit. Just Plug & Play.
Anpassungen sind auch zur Laufzeit möglich. Die Konfiguration für den Anwendungsfall erfolgt bequem über die Zielsoftware remote vom PC aus.
Die integrierte Aktorsimulation simuliert elektronische Lasten (resistiv und induktiv) mit bis zu 150W pro Kanal – und das auf allen Ausgangskanälen.
HYDAC STB – flexibel, kompakt, effizient & effektiv.