• Zubehör
  • STB
  • BOB
  • AKV
  • AKK
  • HMG
Zubehör

BOB – BREAKOUT BOX

Für die einfache Inbetriebnahme und zur schnellen Felddiagnose bieten wir verschiedene, zu unseren Steuergeräten passende Breakout Boxen (BoB) an.

Die Boxen können direkt mit dem beiliegenden Anschlusskabel (3m) an das entsprechende Steuergerät angeschlossen werden. Sollte die bestehende Verkabelung ungünstig gelegen sein (z.B. mitten im Motorraum), so kann diese mit einem zusätzlichen Verlängerungskabel und einem Gender Changer in die bestehende Verkabelung eingeschliffen bzw. integriert werden.

Dank der Sicherheitslaborsteckverbinder kann konventionelles Messequipment verwendet werden. Ungewollte Kurzschlüsse beim Umstecken (z. B. durch Herunterfallen von Kabel auf den Fahrzeugboden) sind nahezu ausgeschlossen. Die Kurzschlussstecker-Steckbrücke verfügt über einen doppelten Abgriff, so dass gemessen und gleichzeitig manipuliert werden kann.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS