MATCH auf der Maschine

Robust und Safety-zertifiziert.

Überblick

MATCH auf der Maschine

Softwarelösungen

MATCH stellt eine umfangreiche, getestete und sicherheitszertifizierte Basissoftware bereit, die sich seit vielen Jahren auf mobilen Arbeitsmaschinen aller Bereiche bewährt hat. Sie ist TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘s‘ (SRL2).

Über den integrativen Ansatz der Software-Chain werden neben der Basissoftware auch die notwendigen Service-Werkzeuge auf PC und/oder Display angeboten. Zudem ist der Fern-(Remote-)Zugriff auf die Software der Maschine möglich.

Die Basis-Software ist auf allen Controller- und Display-Hardware-Plattformen der TTControl / Hydac International lauffähig, wobei weitere Hardware-Plattformen auf Anfrage ebenfalls unterstützt werden können.

MATCH auf der Maschine

Die Vorteile auf einen Blick

  • Robuste, getestete Basis-Software, Kommunikations-Stacks und Bibliotheken
  • TÜV-sicherheitszertifiziert bis SIL 2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2)
  • Maschinen-Kommunikationsprotokolle, wie z.B: CANopen/CANopen Safety, J1939, DM(x)
  • Steuergeräte- und Display-Unterstützung
  • Fernwartungsmodule
  • Service Tool Schnittstellen (z.B. UDS) mit Zugriffsmanagement
  • Softwaremodule in unterschiedlichen Programmiersprachen
MATCH auf der Maschine

Softwarelösungen

Softwarelösungen Controller
MATCH Core

MATCH stellt eine getestete und TÜV-zertifizierte Basissoftware – den MATCH Core – bereit. Die für mobile Arbeitsmaschinen perfektionierte Middleware verfügt über ein ausgereiftes Parametermanagement, umfangreiche Diagnosefunktionen und Service-Tool-Schnittstellen. Bibliotheksbausteine und Kommunikations-Stacks sind problemlos und modular hinzu konfigurierbar.

Zu
MATCH Core

MATCH stellt eine getestete und TÜV-zertifizierte Basissoftware – den MATCH Core – bereit. Die für mobile Arbeitsmaschinen perfektionierte Middleware verfügt über ein ausgereiftes Parametermanagement, umfangreiche Diagnosefunktionen und Service-Tool-Schnittstellen. Bibliotheksbausteine und Kommunikations-Stacks sind problemlos und modular hinzu konfigurierbar.

Zu Toolboxen
Bibliotheksbausteine und Kommunikations-Stacks

Das erweiterbare und auf mobile Arbeitsmaschinen zugeschnittene Bibliothekskonzept stellt getestete und zertifizierte Treiberbausteine, Signalglieder und Funktionselemente bereit. Die Bibliotheksbausteine und Kommunikations-Stacks sind für den Einsatz bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL'd' und AgPL's' (SRL2) TÜV-zertifiziert.

Zu Kommunikationsstacks
Displays
V²BAS

Die Vision² BASIC Library (V²BAS) ermöglicht die effiziente generische Display-Programmierung. Dank einer Vielzahl grafischer Grundelement ist die Umsetzung moderner Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sowie ein zeitgemäßes Datenmanagement auf den Vision²-Displays problemlos möglich.

Zu HYDAC Qt Library FALCON
V²LIB

Die Vision² MATCH Library (V²LIB) stellt die Anbindung der Display-Software zur MATCH-Entwicklungsumgebung bereit. Der robuste CAN Stack ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Kommunikation mit den Steuergeräten, Displays und Subsystemen auf der Maschine - und damit die rasche Analyse des Maschinenzustandes und im Fehlerfall eine effiziente Kommunikation mit dem Servicepersonal.

Zu HYDAC Qt Library HAWK
Connectivity & Remote Service
TTConnect WAVE

MATCH bietet Ihnen mit der TTConnect Wave und den HY-eVision² Displays sowohl die Hardware, als auch die Client- und Server-Software (Wave: Remote-Software-Stack und Server: Docker-Container) für einen reibungslosen Fernzugriff an.

Zu TTConnect WAVE – REMOTE DEVICE SOFTWARE