• Softwarelösungen Displays
  • FALCON
  • HAWK
SOFTWARELÖSUNGEN DISPLAYS

Qt LIBRARY HAWK

Die HYDAC Qt-Library HAWK eröffnet wegweisende Möglichkeiten für die Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen von HMIs und Linux-Devices. HAWK enthält eine umfassende Sammlung gängiger Standard-Controls wie Buttons, Textfelder und Dropdowns und stellt fortschrittliche Widgets, darunter Bargraphen, Layout-Elemente und integrierte Bildschirmtastaturen zur Verfügung. Zusätzlich liefert HAWK einen vorgefertigten Applikationsrahmen, der sich mit nur wenigen Zeilen Code in ein vollwertiges Human-Machine-Interface (HMI) verwandeln lässt. Während spezialisierte Maschinen-Widgets – optimiert für Displays ab 5 Zoll – und vordefinierte Seiten-Templates Ihre Effizienz nachhaltig  steigern, beschleunigt HAWK auch die Simulation Ihrer Anwendungen: Kompilieren Sie Ihren Code blitzschnell für Windows, Linux oder mobile Endgeräte und führen Sie native Tests direkt auf der jeweiligen Zielplattform durch.

HAWK ist mit und ohne Softwareplattform MATCH erhältlich. 

Ohne MATCH bietet HAWK maximale Flexibilität für individuelle Entwicklungsprozesse. Mit MATCH profitieren Sie von zertifizierten Tools, die Ihnen die Basisarbeit abnehmen – dem Project Definition Tool PDT und dem mobilen Machine Service Tool MST. Die Tools übernehmen die Initialisierung und Konfiguration der Embedded-Geräte, liefern Schnittstellendokumentationen und bieten volle Unterstützung bei der Entwicklung aller HYDAC-TTControl Geräte der Vision³-, Wave und Fusion-Serien.

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS