Mit der Test- und Simulationsumgebung (TSE) wird die MATCH-Applikation getestet – sowohl bei der Entwicklung als auch nach ihrer Fertigstellung.
Das TSE unterstützt alle Teststufen gemäß V-Modell und ermöglicht Modul-, Integrations-, System- und Applikationstests. Alle im PDT erstellten Applikationsinformationen, inklusive der Informationen des Requirements Managements, können über Importfunktionen per Mausklick im TSE bereitgestellt werden.
Für praktische Tests direkt an der Steuergerätehardware sind beispielsweise eine oder mehrere Remote Test Benches (RTB) einsetzbar. Neben der realen RTB stellt das TSE auch eine „virtuelle“ Test Bench bereit.
Nach Import der Daten und dem Setup der Prüfstandsumgebung (RTB) ist das System „Ready for Test“. Die integrierten Schnittstellen gewährleisten einen unmittelbaren Zugriff und die Modifikation, sowohl von Parametern, Optionen und Werkseinstellungen des Applikationsprojekts wie auch des Fehlermanagements und der CAN-Kommunikation.