• PC-Tools
  • PDT
  • MST
  • TSE
MATCH PC-TOOLS

PDT – PROJECT DEFINITION TOOL

Das Project Definition Tool (PDT) unterstützt Entwicklung, Dokumentation, Test und Produktion von Applikationen für Steuergeräte und Displays in komplexen Fahrzeugen und Maschinen. Getestete und zertifizierte Toolboxen vereinfachen und beschleunigen die Entwicklung der Applikationen dabei wesentlich.

Integriert ist ein zertifizierter Auto-Code-Builder, der per Mausklick den embedded Software-Code (für ein oder mehrere Targets) generiert – in der von Ihnen gewünschten Programmiersprache. Zusätzlich erzeugt das PDT eine umfangreiche Projektdokumentation und stellt die Schnittstelleninformationen zum Testwerkzeug TSE und zum Wartungswerkzeug MST bereit.

SPECIAL FEATURE: Das PDT ermöglicht die Generierung von sicherheitszertifiziertem embedded Software-Code nach SIL 2, PL d und AgPL d (in Abhängigkeit von der verwendeten embedded Programmiersprache und der eingesetzten Zielhardware).

Das PDT ist in drei Grundversionen erhältlich: PROGRAMMER C, PROGRAMMER CODESYS, STANDARD DEVELOPER. Sie sind flexibel erweiterbar, so dass Sie eine individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Version konfigurieren können.

Mit dem PDT

  • definieren Sie die Anforderungen an die Maschinensteuerung
  • beschreiben Sie Steuerungsaufbau und -architektur sowie die daraus abgeleitete Software-Architektur
  • definieren Sie die verwendeten Steuergeräte, Displays sowie die Telematik-Hardware
  • legen die Maschinen-Kommunikation mit den zugehörigen Protokollen und Nachrichten fest
  • definieren Sie das Fehlermanagement
  • richten Sie die Datenstrukturen für variable Parameter ein

PDT: FLEXIBEL UND INDIVIDUELL ERWEITERBAR

1. SCHRITT: WAHL DER GRUNDVERSION

2. SCHRITT: ERWEITERUNG NACH INDIVIDUELLER ANFORDERUNG

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS