Konfigurierbares Erweiterungsmodul, zertifiziert für Funktionale Sicherheit bis zu Performance Level PL d
Das HYDAC IOM wurde speziell für den Einsatz bei kostensensiblen Anwendungen entwickelt und bietet die Möglichkeit, Steuerungssysteme auf einfache und unkomplizierte Weise um bis zu 22 zusätzliche Ein- und Ausgänge zu erweitern. Das intelligente und konfigurierbare I/O-Modul kann über einen zertifizierten Treiberbaustein mittels CAN J1939-Standard angesteuert werden.
Als Hardware dient dem HYDAC IOM die zertifizierte Hardware TTC32S von TTControl, die speziell für die komplexen Herausforderungen mobiler Maschinen ausgelegt ist.
Das HYDAC IOM erfüllt die Anforderungen der Funktionalen Sicherheit gemäß EN ISO 13849 PL d, ISO 25119 AgPL d und ISO 19014 MPL d. Somit ist es für eine Vielzahl von Mobil- und Stationäranwendungen geeignet.
Die Konformität des HSW IOM mit SAE J1939 ermöglicht eine einfache und schnelle Einbindung in vielfältige Maschinenapplikationen, insbesondere bei Verwendung unseres zertifizierten Treiberbausteins.
Ein umfangreiches Fehlermanagement nach J1939 inklusive DM-Nachrichten sowie die Integration in das Service Tool vereinfachen zusätzlich die Fehlerdiagnose. Trotz der hohen Anforderungen an die Funktionale Sicherheit erzielt das IOM ein geringe Buslast, insbesondere im Vergleich zu I/O-Erweiterungsmodulen auf Basis von CanOpen Safety.
Dank der flexiblen und nutzerfreundlichen Konfiguration im Subsystem Configuration Tool (SCT) lässt sich das HYDAC IOM schnell für die Applikation vorbereiten und bietet im Einsatz vielfältige Einstelloptionen, wie die sichere Aktivierung und Deaktivierung aller oder spezifischer Ausgangspins für verschiedene Betriebsmodi.
Mit seiner Vielseitigkeit und Robustheit ist das HYDAC IOM somit die ideale Lösung, um Ihr CAN-J1939-System schnell und einfach mit zusätzlichen I/Os zu erweitern.
IOM Kommunikations Architektur

IOM Systemvarianten

IOM Systemarchitektur