HYDAC Top View ermöglicht Fahrern mobiler Arbeitsmaschinen eine umfassende Übersicht auf die unmittelbare Umgebung des Fahrzeugs aus einer Vogelperspektive. Durch die Kombination von 3 bis 6 Kameras, je nach Fahrzeuggröße, entsteht ein zuverlässiges Gesamtbild. Der Fokus von Top View liegt auf höchste Robustheit und Flexibilität: Sämtliche Hardwarekomponenten sind für den Einsatz in widrigen Umgebungen konzipiert und eine kontinuierliche Überwachung der Systemparameter gewährleistet jederzeit die korrekte Funktionsweise. Darüber hinaus zeichnet sich HYDAC Top View durch eine zeitsparende Installation und Wartung aus, denn dank Plug-and-Play-Mechanismen entfallen jegliche Kalibrierungen und Neukonfigurationen.
Top View Produkt-Varianten
Die Software ist als Teil der HYDAC-Qt-Softwarebibliothek oder als eigenständige Anwendung erhältlich.
TVL – Top View Library
Module zur nahtlosen Integration in HMI-Projekte, mit UI-Elementen und Bausteinen für benutzerdefinierte Top View-Lösungen.
TVS – Top View Standard
Zur Anzeige der Umgebung von mobilen Maschinen z.B. direkt auf dem Display. Standard Quality Streams, bis zu vier Kameras.
TVP – Top View Pro
Für große Maschinen. Automatische Kamerakalibrierung, Performance Computing Hardware, High Quality Streams, bis zu sechs Kameras.
TVP AI – Top View Pro AI
Mit KI-Personendetektion nach GS BAU 70/71 und ISO 21815, mit bis zu sechs Kameras.