SUBSYSTEME

EHC - SOFTWARE FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE VORSTEUERUNGEN

EHC (Electro-hydraulic Control) ist eine Maschinen-Applikationssoftware zur manuellen Ansteuerung hydraulischer Mobilventile, die proportional oder schaltend angesteuert werden können. Die Ansteuerung des Ventilkolbens kann dabei direkt über den Magneten oder vorgesteuert über Druckreduzierventile erfolgen. Die Applikation ist auf dem Steuergerät TTC 2038 verfügbar – je nach gefordertem Level der funktionalen Sicherheit. Es können bis zu drei Steuergeräte zu einem Gesamtsystem verbunden werden.

Mit der EHC-Software kann leicht ein System zur Maschinensteuerung aufgebaut werden: Sie können die Signale von analogen Joysticks, Tastern oder Schaltern auf die Eingänge des Steuergeräts geben, die Stromausgänge paarweise mit Pilotventilen der Mobilventilachse verbinden und dann die Softwarefunktionalitäten entsprechend dem von Ihnen benötigten Systemverhalten konfigurieren.

 

EHC-VERSIONEN

Die Software steht in den Vaianten BASIC, BASICplus und UPGRADEassist zur Verfügung. Die Varianten bauen aufeinander auf und sind jeweils auf einem eigenen Steuergerät TTC 2038 verfügbar.

 

BASIC

Die Version BASIC unerstützt proportionale und / oder schwarz / weiß Ventilansteuerungen, wobei eine Vielzahl von unterschiedlichen, analogen Joysticksignalen ausgewertet werden können. In Kombination mit den implementierten Freigabefunktionen kann Ihre Maschine sicher betrieben werden.

 

BASICplus

BASICplus beinhaltet den vollen Funktionsumfang der BASIC-Version. Zusätzlich wird eine hydraulische Dauerfunktion bereitgestellt, die durch einstellbare und abrufbare Volumenstromeinstellung einen wesentlich größeren Bedienkomfort ermöglicht.
Das elektronische Flowsharing bietet Ihnen die Möglichkeit, ein klassisches Load-Sensing-Ventil – beispielsweise die HYDAC LX-Familie – wie ein Ventil mit nachgelagerten Druckwaagen zu betreiben.

 

UPGRADEassist

Die Upgrade-Version bietet Assistenzfunktionen zur Steigerung der Bedieneffizienz Ihrer Maschine: zur Verfügung stehen beispielsweise sensor-basierte Arbeitsraumbegrenzungen oder auch die parallele Verhältnis-Ansteuerung von zwei Funktionen bei nur einer Richtungsvorgabe am Joystick.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS