• Softwarelösungen Displays
  • FALCON
  • HAWK
SOFTWARELÖSUNGEN DISPLAYS

Qt LIBRARY FALCON

FALCON ist eine objektorientierte Schnittstellenbibliothek zur Entwicklung von HMIs und Linux-Devices. Die Qt-Library stellt einheitliche, objektorientierte und getestete Schnittstellen bereit – die perfekte Basis, um schnell und einfach hardwareunabhängigen Code zu schreiben. Hardware-Abstraktionen machen es möglich, Maschinen-Funktionen ohne Codeänderungen auf unterschiedliche Hardware zu portieren. So unterstützen beispielsweise J1939-Fehlermanager bei der Analyse, Aktivierung und Übermittlung von Fehlern, während Parameter- und Pin-Manager die Systemwerte all Ihrer ECUs abfragen, anpassen und überwachen.

FALCON ist mit und ohne Softwareplattform MATCH erhältlich. 

Ohne MATCH bietet FALCON maximale Flexibilität für individuelle Entwicklungsprozesse. Mit MATCH profitieren Sie von zertifizierten Tools für die automatisierte Initialisierung, Konfiguration und Dokumentation. Sprich: MATCH übernimmt die Basisarbeit – und bietet volle Unterstützung bei der Entwicklung aller HYDAC-TTControl Geräte der Vision³-, Wave und Fusion-Serien.

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS