• PC-Tools
  • PDT
  • MST
  • TSE
MATCH PC-TOOLS

TSE – TEST AND SIMULATION ENVIRONMENT

Mit der Test- und Simulationsumgebung (TSE) wird die MATCH-Applikation getestet – sowohl bei der Entwicklung als auch nach ihrer Fertigstellung.

Das TSE unterstützt alle Teststufen gemäß V-Modell und ermöglicht Modul-, Integrations-, System- und Applikationstests. Alle im PDT erstellten Applikationsinformationen, inklusive der Informationen des Requirements Managements, können über Importfunktionen per Mausklick im TSE bereitgestellt werden.

Für praktische Tests direkt an der Steuergerätehardware sind beispielsweise eine oder mehrere Remote Test Benches (RTB) einsetzbar. Neben der realen RTB stellt das TSE auch eine „virtuelle“ Test Bench bereit.

Nach Import der Daten und dem Setup der Prüfstandsumgebung (RTB) ist das System „Ready for Test“. Die integrierten Schnittstellen gewährleisten einen unmittelbaren Zugriff und die Modifikation, sowohl von Parametern, Optionen und Werkseinstellungen des Applikationsprojekts wie auch des Fehlermanagements und der CAN-Kommunikation.

Mit dem TSE

  • erstellen, verwalten und dokumentieren Sie ihre Testprojekte
  • steuern und konfigurieren Sie die Remote Test Bench (RTB) zur Maschinen-Simulation
  • kombinieren Sie alle Steuergeräte zu einem Maschinen-Test-Projekt
  • simulieren Sie Ihre embedded Applikation auf dem PC und realisieren Software-Tests auf der virtuellen Test Bench
  • automatisieren Sie Ihre Tests mit der Test-Script-Schnittstelle und fassen diese in Test-Suiten zusammen
  • generieren Sie per Knopfdruck Dokumente mit den Testergebnissen

TSE: FLEXIBEL UND INDIVIDUELL ERWEITERBAR

1. SCHRITT: WAHL DER GRUNDVERSION

2. SCHRITT: WAHL DER GRUNDVERSION

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS