• PC-Tools
  • PDT
  • MST
  • TSE
MATCH PC-TOOLS

MST – MACHINE SERVICE TOOL

Das Machine Service Tool (MST) unterstützt die Maschinen-Konfiguration und Maschinen-Wartung der mit MATCH entwickelten Applikationen. Es ist über den ganzen Lebenszyklus der Maschine einsetzbar: bei Entwicklung und Test der Applikationssoftware, für die Inbetriebnahme in der Produktion sowie für Service-Aufgaben bei Betrieb der Maschine und bei der Wartung im Feld

Erhältlich ist das MST in vier Grundversionen: MST SERVICE, MST DEVELOPER, MST DESIGNER, MST ULTIMATE. Die Grundversionen sind durch Add-ons und Module individuell erweiterbar. Zudem bieten wir mit dem MST SERVICE MASTER eine Programmversion zur Maschinen- bzw. Flottenverwaltung an.

FUNKTIONALITÄTEN DES MST

  • Verbindung mit den Steuergeräten, Displays und Remote Devices
  • über CAN oder Ethernet
  • Fernzugriff über WLAN oder verschiedene Mobilfunkstandards
  • Aufspielen der Applikations-Software auf die unterschiedlichen Devices
  • Schreiben und Auslesen von Werkseinstellungen
  • Zugriff auf und Modifikation von Parametern und Optionen
  • Anzeigen der Maschinen- und Steuergeräteinformationen
  • Kalibrierung und Konfiguration von Maschinen-Funktionen
  • Zugriff auf die Fehlerspeicher in der Maschine
  • Diagnose der Ein- und Ausgangs-Pins sowie der Applikationsvariablen und CAN-Signale der Steuergeräte
  • Unterstützung bei Integrationstests an der Maschine

MST: FLEXIBEL UND INDIVIDUELL ERWEITERBAR

1. SCHRITT: WAHL DER GRUNDVERSION

2. SCHRITT: ERWEITERUNG NACH INDIVIDUELLER ANFORDERUNG

Überblick

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Plattform. MATCH ermöglicht es, komplexe Fahrzeugsteuerungen, HMIs, Connectivity, Performance Computing oder CV/AI-Anwendungen von der Idee bis zur Serie zu realisieren. Funktionale Sicherheit inklusive.
Vorkonfigurierte, einsatzbereite Maschinenfunktionen für elektro-hydraulische Anwendungen und Assistenzsysteme. Sie beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.
Zubehörprodukte zur effizienten Unterstützung bei Software-Entwicklung, Software-Testing und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger und funktional sicherer Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS