READY-TO-INTEGRATE MACHINE FUNCTIONS

News

HYDAC READY-TO-INTEGRATE MACHINE FUNCTIONS

6. Juli 2026 |

Ready-to-Integrate Machine Functions

 

Unser Portfolio an Subsystemen wird kontinuierlich erweitert. Mit neuen HYDAC Machine Functions für Vision Solutions und Assistenzsysteme eröffnen wir zusätzliche Möglichkeiten für die Umsetzung moderner Fahrzeugarchitekturen.

Die vorkonfigurierten, einsatzbereiten Maschinenfunktionen beschleunigen die Entwicklung von neuen Fahrzeugarchitekturen wie auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme spürbar.

Alle Subsysteme sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in unterschiedliche Fahrzeugplattformen integrieren und flexibel kombinieren lassen. Zudem sind sie optimal auf das HYDAC-Produktportfolio abgestimmt – von Steuergeräten über Sensorik bis zur Ventiltechnik.

Das Ergebnis: Kürzere Time-to-Market, geringere Entwicklungsrisiken und ein klarer Vorsprung im Wettbewerb.

 

Die HYDAC Ready-to-Integrate Machine Functions im Überblick

  • Elektro-hydraulische Lösungen für Maschinensteuerung, Hilfs- und Hauptlenkung, Federung und Lüfterregelung
  • Vision Solutions und Assistenzsysteme für erhöhte Sicherheit, bessere Übersicht und effizientere Abläufe

 

Technologische Basis

Die Grundlage bildet die leistungsstarke MATCH Plattform für Hardware, Software und Telematik. Die Subsysteme wurden mit MATCH entwickelt, umfangreich getestet und in zahlreichen Konfigurationen validiert – für höchste Zuverlässigkeit im realen Einsatz.

 

Sicherheit inklusive

Funktionale Sicherheit ist integraler Bestandteil des Konzepts. Die Lösungen erfüllen Anforderungen bis zu PL d bzw. AgPL d (SRL 2) und unterstützen Sie dabei, anspruchsvolle Sicherheitsstandards effizient umzusetzen.

 

Vorteile auf einen Blick

  • Schnellere Markteinführung
    Vorkonfigurierte Funktionen verkürzen Entwicklungs- und Integrationszeiten erheblich.
  • Reduzierter Entwicklungsaufwand
    Weniger Eigenentwicklung, weniger Schnittstellenprobleme, weniger Risiko.
  • Maximale Flexibilität
    Modularer Aufbau für individuelle Anpassung an Ihre Anwendungen.
  • Hohe Systemsicherheit
    Erfüllung relevanter Sicherheitsstandards für zuverlässigen Betrieb.
  • Nahtloses Zusammenspiel
    Optimal abgestimmt auf HYDAC Komponenten für maximale Effizienz.

 

HYDAC Ready-to-integrate Machine Functions: Sofort einsatzbereit. Schnell integriert. Zukunftssicher.