Neue leistungsstarke Qt-Libraries
Mit den neuen HYDAC Qt Libraries sind Sie klar im Vorteil: Mit HAWK und FALCON lassen sich moderne HMIs und weitere Linux-Devices in höchster Qualität, Geschwindigkeit und Robustheit entwickeln.
HAWK: Die HYDAC Qt-Library HAWK eröffnet wegweisende Möglichkeiten für die Gestaltung grafischer Benutzeroberflächen von embedded-Geräten. Ausgangspunkt ist das leistungsstarke UI-Toolkit von Qt, das nicht nur hardwarebeschleunigtes Rendering für Grafiken und Animationen unterstützt, sondern auch mit einer leicht zu erlernenden Programmiersprache aufwartet: der Qt Modelling Language (QML).
HAWK enthält eine umfassende Sammlung gängiger Standard-Controls wie Buttons, Textfelder und Dropdowns. Doch nicht nur das. HAWK stellt auch fortschrittliche Widgets, darunter Bargraphen, Layout-Elemente sowie eine vollständig integrierte Bildschirmtastatur zur Verfügung. Zusätzlich liefert die Bibliothek einen vorgefertigten Applikationsrahmen, der sich mit nur wenigen Zeilen Code in ein vollwertiges Human-Machine-Interface (HMI) mit Navigationselementen und Hauptmenü verwandeln lässt.
Möchten Sie zusätzlich zu Ihrer Maschinenlogik moderne User Interfaces erstellen? Nutzen Sie unseren spezialisierten Maschinen-Widgets in HAWK (optimiert für Bildschirmgrößen ab 5 Zoll) und betten Sie Ihre Entwicklungen in unsere vordefinierte Seiten-Templates ein.
FALCON: Für alle Maschinen-Bussysteme, Datenverbindungen und IoT Lösungen bietet Ihnen HYDAC die perfekte Ergänzung zu HAWK an: Die Qt-Library FALCON. Mit ihr werden einheitliche, objektorientierte und getestete Schnittstellen bereitgestellt, um Sie in die Lage zu versetzen, sofort hardwareunabhängigen Code zu schreiben, der einfach funktioniert. Hardware-Abstraktionen ermöglichen es, Ihre Maschinen-Funktionen ohne Codeänderungen auf die unterschiedliche Hardware zu portieren. Und J1939 Fehlermanager helfen beim Analysieren, Aktivieren und Senden von Fehlern.
NEUE Qt LIBRARIES OHNE UND MIT MATCH: HAWK und FALCON sind sowohl mit als auch ohne unsere zertifizierte Softwareplattform MATCH erhältlich. Die Verwendung von MATCH zahlt sich aus, wenn Sie die Initialisierungs-, Konfigurations- und Dokumentations-Arbeit von einem grafischen Tool übernehmen lassen möchten. Die ganzheitliche Toolchain bietet Ihnen volle Unterstützung bei der Entwicklung aller HYDAC-TTControl Embedded-Geräte der Vision³-Serie, der TTC Wave und der TTC Fusion-Serie. Während Sie sich auf die Applikationslogik konzentrieren, übernimmt die zertifizierte Softwareplattform die Basisarbeit: Mit MATCH importieren Sie all Ihre Bus-Definitionen, Fehlertexte, CAN-Nachrichten und vieles mehr automatisch in Ihr FALCON- & HAWK-Projekt. Dadurch haben Sie Zugriff auf alle Daten während der Entwicklung in der IDE (die bei Änderungen aktuell gehalten werden). Zudem ist auch die vollständige Initialisierung der zugrundeliegenden Hardware möglich. Und für Diagnose und Service steht das integrierte Maschine Service Tool (MST) bereit, das automatisch Service-Seiten aus den importierten Daten generiert und diese über eine moderne Nutzerschnittstelle grafisch darstellt.
Ganz gleich, ob Sie FALCON & HAWK mit oder ohne unsere leistungsstarke Softwareplattform MATCH einsetzen: die neuen HYDAC Qt Libraries überzeugen durch Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und beschleunigen Ihre Arbeit erheblich.