• Zubehör
  • BOB
  • AKV
  • AKK
  • ESI-D
  • RTB
  • HMG
Zubehör

RTB – Remote Test Bench

Die fernsteuerbare Prüfstandshardware Remote Test Bench (RTB)  ermöglicht die Durchführung von Funktions- und Fehlermodetests von typischen Steuergeräten mobiler Arbeitsmaschinen. Am Prüfstand ist eine beliebige Steuergeräte-Hardware anschließbar.

Die RTB ermöglicht über frei wähl- und kombinierbare Module eine Abstimmung auf die spezifischen Kundenanforderungen. Das Prüfstandsgehäuse kann in einem handelsüblichen 19’’-Rack montiert und somit leicht in jedes Testlabor eingefügt werden.

Mehrere RTB´s sind zu einem Gesamtaufbau kombinierbar. So können mehrere Steuergeräte einer Fahrzeugarchitektur im Verbund getestet werden.

Remote Test Bench, ein Produkt von HYDAC SOFTWARE. RTB für Funktions- und Fehlermodetests von elektronischen Steuergeräten (ECU). 19''-Gehäuse mit speziellen Einschubmodulen.
Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS