Für die schnelle Entwicklung am Arbeitsplatz sowie der Inbetriebnahme an Prototypen ohne fertigen Kabelbaum bieten wir verschiedene, zu unseren Steuergeräten passende Rail-Connection-Interfaces (RCI) an.
Die Interfaces können direkt mit dem beiliegenden Anschlusskabel an das Steuergerät angeschlossen werden. Mithilfe der WAGO Anschlussklemmen lassen sich Kabel verschiedener Durchmesser anschließen. Damit ist jeder Pin des Steckverbinders erreichbar. Die Steckverbindungen auf der rechten Seite des Interfaces sind nicht mit dem Steckverbinder verbunden. Damit können im Feld verschiedene Steuergerätetypen bedient werden. Mit der rückseitig angebrachten Hutschienenaufnahme ist eine einfache Montage an Hutschienen (z. B. in Versuchsfahrzeugen) möglich.
Für die unterschiedlichen Größen der Steuergeräte können passgenau die entsprechenden Rail-Connection-Interfaces bezogen werden.