• Zubehör
  • BOB
  • AKV
  • AKK
  • RCI
  • ESI-D
  • RTB
  • HMG
Zubehör

Handmessgerät (HMG)

Mit dem Handmessgerät (HMG) in seiner Version 4000 hat der Entwickler – dank der Exportfunktion für Daten aus dem PDT – per Knopfdruck Zugriff auf alle wichtigen Daten des Fahrzeug-Software-Projektes, wie beispielsweise CAN-Signale, PIN-Diagnosedaten, Parameter und Fehlerinformationen. Das HMG kann so auf die Datenbasis der Steuergeräte im Fahrzeug zugreifen, Fehler, Parameter und Konfigurationen lesen und natürlich auch modifizieren.

Zudem können im HMG, basierend auf den definierten CAN-Informationen und Protokollen, die Zustandsgrößen der Fahrzeugsoftware auf einfachste Weise mit realen Messdaten (gewonnen aus bereits vorhandenen sowie weiteren zusätzlichen Sensoren auf der Maschine) kombiniert und im Bereich kleiner einer Millisekunde erfasst werden.

Die gewonnenen Messdaten können per USB auf den PC übertragen und dort mit komfortablen Analysewerkzeugen ausgewertet, bearbeitet und gespeichert werden.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS