• Subsysteme
  • SCT – SUBSYSTEM CONFIGURATION TOOL
  • EHC – SOFTWARE FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE VORSTEUERUNGEN
  • SLC – Software für Achsfederung u. Niveauregulierung
  • EAS Software für Überlagerungslenkung
  • JOS – SOFTWARE FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE JOYSTICKLENKUNG
  • ADS – SOFTWARE FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE ZUSATZLENKUNG
  • AXS – SOFTWARE FÜR ELEKTROHYDRAULISCHE HILFSLENKUNG
  • HFC – Software für Lüftersteuerung
Subsysteme

HFC – SOFTWARE FÜR LÜFTERSTEUERUNG

HFC (HYDAC Fan Control) ist eine Standard-Software-Applikation für HY-TTC 30H-CP Steuergeräte. Mit dieser Applikation kann ohne Programmierung eine Lüftersteuerung beispielsweise für Kühlsysteme mobiler Maschinen realisiert werden.

Es werden hydrostatische, rein elektrische und viskositäts-kupplungsgesteuerte Lüfterantriebe unterstützt. Es können jeweils maximal 2 hydrostatische oder viskositäts-kupplungsgesteuerte Antriebe und bis zu 5 elektrische Antriebe kontrolliert werden. In Summe ist Ansteuerung von maximal 5 Lüfterantriebe durch ein Steurgerät möglich.
Temperatursensoren können entweder direkt unter Nutzung analoger Eingänge oder über CAN an das Steuergerät angeschlossen werden. PID-Regler kontrollieren die gewünschte Lüfterdrehzahl im geschlossenen Regelkreis.
Die Solldrehzahl für die Lüfter wird in Abhängigkeit von mindestens einem bis zu maximal fünf Temperatursensoren vorgegeben. Es können unterschiedliche Temperaturkennlinien verwendet sowie unterschiedliche Temperaturregelbereiche berücksichtigt werden.

Neben der manuellen oder auch automatischen Reversierfunktion wird natürlich auch ein manuelles Übersteuern auf maximale Lüfterdrehzahl unterstützt.Eingänge für die Filterverschlutzung sowie unterschielche Füllstandsensoren ruden die Funktionalitäten ab.

Die HFC Applikation enthält eine umfangreiche Fehlererkennung. Fehlerzustände können entweder über Signallampen angezeigt oder über CAN DM1 Nachrichten an das Fahrzeugdisplay übertragen werden.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS