• Zubehör
  • BOB
  • AKV
  • AKK
  • ESI-D
  • RTB
  • HMG
Zubehör

ESI-D – MOTOR-SIMULATOR nach SAE J1939

Zur Unterstützung der Applikationsentwicklung mobiler Arbeitsmaschinen wurde der Motor-Simulator / Engine-Simulator (ESI-D) entwickelt. Er simuliert die typischen CAN-Nachrichten eines Dieselmotors nach SAE J1939 und bildet die Spannungsanhebung sowie -absenkung des Bordnetzes (in Verbindung mit einem analog fernsteuerbaren Netzteil) beim Motorstart nach.

Der Engine-Simulator kann als Zusatzmodul in einer Anwendung integriert und projektunabhängig eingesetzt werden.

Diesel-Motor-Simulator, ESI-D, mit CAN-Schnittstelle nach SAE J1939, ein Produkt von HYDAC SOFTWARE.
Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS