Für die einfache Inbetriebnahme und zur schnellen Felddiagnose bieten wir verschiedene, zu unseren Steuergeräten passende Break-Out-Boxen (BoB) an.
Die Boxen können direkt mit dem beiliegenden Anschlusskabel (3m) an das entsprechende Steuergerät angeschlossen werden. Sollte die bestehende Verkabelung ungünstig gelegen sein (z.B. mitten im Motorraum), so kann diese mit einem zusätzlichen Verlängerungskabel und einem Gender Changer in die bestehende Verkabelung eingeschliffen bzw. integriert werden.
Dank der Sicherheitslaborsteckverbinder kann konventionelles Messequipment verwendet werden. Ungewollte Kurzschlüsse beim Umstecken (z. B. durch Herunterfallen von Kabel auf den Fahrzeugboden) sind nahezu ausgeschlossen. Die Kurzschlussstecker-Steckbrücke verfügt über einen doppelten Abgriff, so dass gemessen und gleichzeitig manipuliert werden kann.